シリンダ駆動システム選定ソフト

エアシリンダ等を効率良く駆動するための最適なシステム機器が選定可能!

選定対象シリーズ

  • シリンダ
    • 標準形エアシリンダ(丸形)
      • CJ1:エアシリンダ
        • ・複動形において、ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更可能。

      • CJ2-Z:エアシリンダ
        • ・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
          ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • CM2-Z1:エアシリンダ
        • ・両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、ダイレクトマウント形追加 [New]
          ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
          ・既存製品と取付互換
          ・豊富な取付支持金具
           設置状況に合った取付支持が可能
           取付け自由度の向上
          ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

      • CG1-Z1:エアシリンダ
        • ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
          ・既存製品と取付互換
          ・豊富な取付支持金具
          ・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
           シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。

    • 標準形エアシリンダ(角形カバー)
      • MB-Z:エアシリンダ
        • ・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
          ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • CS2:エアシリンダ
        • ・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
          ・高剛性:許容横荷重 最大900N
          ・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
           (軸方向集約配管形)

    • コンパクトエアシリンダ
      • CQ2-Z:薄形シリンダ
        • ・ø4, ø6, ø10を追加 [New]
          ・ø4〜ø200までラインナップ
          ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
          ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
          ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
          ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • CUJ:ミニフリーマウントシリンダ
        • ・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。

      • CU:フリーマウントシリンダ
        • ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。

    • メカジョイント式ロッドレスシリンダ
      • MY1B:基本形
        • ・ø10~ø100までのワイドバリエーション。
          ・条件に合せて多様なガイドとの組合せが可能。
          ・ガイドを省いたシンプル設計。
          ・省スペース性を追求した

    • マグネット式ロッドレスシリンダ
      • CY1S-Z:スライダ形
        • ・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
          ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
          ・耐久性向上
           シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
          ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上

    • テーブル付シリンダ
      • MXQ-Z:エアスライドテーブル
        • ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
          ・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
          ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

    • ガイド付シリンダ
      • MGP-Z:ガイド付薄形シリンダ
        • ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
          ・省スペース化を実現。
           ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。

    • デュアルロッドシリンダ
      • CXS:デュアルロッドシリンダ
        • ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。

  • バルブ
    • パイロット式5ポートソレノイドバルブ
      • JSY1000/3000/5000:コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン
        • ・流量UPでサイズダウン可能。
           省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
          ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
          ・コネクタ接続マニホールド
          ・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5

      • JSY1000/3000/5000:コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン
        • ・流量UPでサイズダウン可能。
           省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
          ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
          ・裏配管を用意(A,Bポート)
          ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
          ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
          ・M12コネクタ対応(JSY5000)

      • SY3000/5000/7000:5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
        • ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
           省エネ、省スペースに貢献します。
          ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
          ・プラグインサブプレートに対応。
          ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
          ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

      • SY3000/5000/7000/9000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・消費電力:0.1W(節電回路付)
          ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
          ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9

      • SYJ3000/5000/7000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・消費電力:0.1W(節電回路付)
          ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

      • VP4*50/4*70:大形5ポートソレノイドバルブ
        • ・大型シリンダ駆動用。
          ・マニホールド型式:VVP45,VVP46

  • スピードコントローラ
    • 汎用スピードコントローラ
      • AS***1F-A:プッシュロック式 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
          ・ハンドルの大型化
          ・チューブ着脱性向上
           挿入力Max.30%(8N)低減
           離脱力Max.20%(5N)低減※
           ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
          ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

      • AS***2F-A:プッシュロック式 インラインタイプ
        • ・パネルマウント取付追加
           工具不要、設置工数削減
          ・さまざまな作業工数の削減に貢献
           簡単プッシュロック式
           ハンドル外径:約2倍に拡大
          ・流量の再現性が向上
          ・軽量化:質量約27%Down
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

      • AS*000:金属 インラインタイプ
        • ・スペースを取らないコンパクトサイズ
          ・低流量域での速度制御が容易
          ・等質の速度制御が可能
          ・ニードル弁抜け止め機構

      • AS420-900:大容量インラインタイプ
        • ・等質の速度制御が可能
          ・低流量域での速度制御が容易
          ・ニードル弁抜け止め機構

  • チューブ
    • チューブ
      • TU/TIUB:ポリウレタンチューブ
        • ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)

  • サイレンサ
    • AN05~40:小型樹脂タイプ/おねじ
      • ・小型・軽量
        ・消音効果:30dB(A)

    • AN10~30-C:小型樹脂タイプ/ワンタッチ
      • ・ワンタッチ継手にそのまま接続できます。
        ・消音効果:30dB(A)

    • AN*00:金属ボディタイプ
      • ・金属ボディタイプ
        ・消音効果:30dB(A)

    • AN:BC焼結体
      • ・BC焼結体
        ・消音効果:13,16,18,21dB(A)

  • ただし、オートスイッチ仕様・オーダーメイド仕様・特殊仕様は除く
  • 注:工場出荷ベースでRoHS対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS表示していますが、 発注時には担当営業にRoHS対応品と必ずご指示願います。

ご利用上の注意

  • 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
  • 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
  • SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
  • SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
  • 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
  • 本ソフトウェア内で表示されるのボタンを押すと、ボタンが表示されている項目の説明が表示されます。(選定の結果、選択できない内容の説明も含まれている場合があります。)
  • 本ソフトウェアを快適に使うために、以下のブラウザーでのご利用を推奨します。
    Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox
シリーズ
品番
チューブ内径 mm
ロッド径 mm
作動方式
使用流体
給油
保証耐圧力 MPa
最高使用圧力 MPa
最低使用圧力 MPa
周囲温度および使用流体温度
クッション
接続口径
閉じる
シリーズ
品番
接続形式
作動方式
切替方式
弁構造
最高使用圧力 MPa
最低使用圧力 MPa
周囲温度および使用流体温度
最大作動頻度 Hz
4(A)/2(B) 接続口径
3/5(E) 接続口径
1→4/2(P→A/B) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
2/4→5/3(A/B→E) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
1→4/2(P→A/B) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
2/4→3/5(A/B→E) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
閉じる
シリーズ
品番
使用流体
保証耐圧力 MPa
最高使用圧力 MPa
最低使用圧力 MPa
周囲温度および使用流体温度
自由流れ音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
自由流れ臨界圧力比 b:
制御流れ音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
制御流れ臨界圧力比 b:
接続口径
接続口径
閉じる
シリーズ
品番
使用流体
外径 mm
内径 mm
最高使用圧力(20℃): MPa
最小曲げ半径 mm
使用温度
材質
閉じる
シリーズ
品番
使用流体
最高使用圧力 MPa
消音効果 dB(A)
周囲温度および使用流体温度
音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
質量 g
全長 mm
最大直径 mm
接続口径
閉じる

前の画面に戻ります。

計算中です。しばらくお待ちください…