シリンダ駆動システム選定ソフト

エアシリンダ等を効率良く駆動するための最適なシステム機器が選定可能!

選定対象シリーズ

  • シリンダ
    • 標準形エアシリンダ(丸形)
      • CJ1:エアシリンダ
        • ・複動形において、ロッドカバー側継手の配管方向を±90°の範囲で変更可能。

      • CJ2-Z:エアシリンダ
        • ・取付支持金具に両側フート、ヘッド側フランジを設定。
          ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • CM2-Z1:エアシリンダ
        • ・両ロッド形、単動形、ロッド回り止め形、ダイレクトマウント形追加
          ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
          ・既存製品と取付互換
          ・豊富な取付支持金具
           設置状況に合った取付支持が可能
           取付け自由度の向上
          ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

      • CM2-Z:エアシリンダ
        • ・ロッド先端形状めねじを標準化。
          ・1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定。
          ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • CG1-Z1:エアシリンダ
        • ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
          ・既存製品と取付互換
          ・豊富な取付支持金具
          ・ロッド先端金具、揺動受け金具付品番
           シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。

      • CG1-Z:エアシリンダ
        • ・ロッド先端形状めねじを標準化。
          ・基本形にトラニオン取付タップなし形状を設定。
          ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • C85:ISOシリンダ
        • ・ISO規格(6432)準拠 (C85)
          ・取付支持金具、ロッド先端金具の品番を設定
           シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。

    • 標準形エアシリンダ(角形カバー)
      • MB-Z:エアシリンダ
        • ・カバー形状変更により最大質量10%軽量化。
          ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • CA2-Z:エアシリンダ
        • ・質量最大15%削減
          ・エアクッション制御が容易
          ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)

      • CS1:エアシリンダ
        • ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

      • CS2:エアシリンダ
        • ・軽 量:質量 最大65%削減(39.1kg→13.4kg)
          ・高剛性:許容横荷重 最大900N
          ・作業性向上:配管ポートを軸方向に集約し、配管の自由度を向上。
           (軸方向集約配管形)

      • CP96:ISOシリンダ
        • ・ISO規格(15552)準拠
          ・軽量:最大15%減
          ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりサイクルタイム短縮
          ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減

      • C96:ISOシリンダ
        • ・ISO規格(15552)準拠
          ・軽量:最大17%減
          ・新クッション方式(エアクッション+ダンパクッション)によりタクトタイム短縮
          ・ダンパクッションによりピストン停止時の金属音を軽減

    • コンパクトエアシリンダ
      • CQ2-Z:薄形シリンダ
        • ・ø4, ø6, ø10を追加
          ・ø4〜ø200までラインナップ
          ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
          ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
          ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
          ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)

      • C55-Z:ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ
        • ・ISO規格(21287)準拠
          ・耐横荷重性能が1.8倍向上
           ブッシュの材質変更により許容横荷重の向上を実現(ø20の場合)
          ・標準形の最大ストローク(~300mm)拡大
          ・両ロッド(C55W)タイプ

      • CUJ:ミニフリーマウントシリンダ
        • ・CUと比較し、全長64%短縮し、容積70%減少を可能にした省スペースシリンダ。

      • CU:フリーマウントシリンダ
        • ・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。

  • バルブ
    • パイロット式5ポートソレノイドバルブ
      • JSY1000/3000/5000:コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグイン
        • ・流量UPでサイズダウン可能。
           省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
          ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
          ・コネクタ接続マニホールド
          ・マニホールド型式:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5

      • JSY3000-S:SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン
        • ・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
          ・配線方式
           Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
           シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
          ・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応

      • JSY1000/3000/5000:コンパクト5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン
        • ・流量UPでサイズダウン可能。
           省スペース・軽量化・大流量化に貢献します。
          ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.4W(標準)
          ・裏配管を用意(A,Bポート)
          ・マニホールド型式:JJ5SY1、JJ5SY3、JJ5SY5
          ・直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)
          ・M12コネクタ対応(JSY5000)

      • JSY5000-H:クリーンデザインマニホールドバルブ
        • ・液溜りを低減し、洗浄が容易
          ・大流量:1,600L/min(ANR)
          ・保護構造:IP69K
          ・NSF-H1グリース使用
          ・外表部品:FDA準拠材料採用
           (金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
          ・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)

      • SY3000/5000/7000:5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
        • ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
           省エネ、省スペースに貢献します。
          ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
          ・プラグインサブプレートに対応。
          ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
          ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

      • SY3000/5000/7000/9000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・消費電力:0.1W(節電回路付)
          ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
          ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9

      • SV1000/2000/3000/4000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
          ・ワンサイドソレノイド。
          ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

      • SYJ3000/5000/7000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・消費電力:0.1W(節電回路付)
          ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

      • SZ3000:5ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
        • ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
          ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
          ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
          ・マニホールド型式:SS5Z3

      • VP4*50/4*70:大形5ポートソレノイドバルブ
        • ・大型シリンダ駆動用。
          ・マニホールド型式:VVP45,VVP46

      • S0700:5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
        • ・豊富な集中配線方式のバリエーション。
          ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
                          高さ20mm低減※
                          ※分割形マニホールド比較
          ・マニホールド型式:SS0751,SS0750

      • S0700:5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ
        • ・バルブ幅:7.4mm
          ・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
          ・消費電力:0.35W
          ・質量:39g (直接配管形)
          ・マニホールド型式:SS0752,SS0755

      • VQ1000/2000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
          ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
          ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
          ・豊富な集中配線方式。
          ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

      • VQ4000/5000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・小形&大容量
           設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
           VQ4000ø160までのシリンダ駆動が可能
           VQ5000ø180までのシリンダ駆動が可能
          ・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)

      • VQC1000/2000:5ポートソレノイドバルブ コネクタ接続マニホールド
        • ・保護構造IP67対応可能。
          ・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
          ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
          ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
          ・豊富な集中配線方式。
          ・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21

      • VQC4000/5000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・小形&大容量
           VQC4000ø160までのシリンダ駆動が可能
           VQC5000ø180までのシリンダ駆動が可能
          ・豊富な対応プロトコル
          ・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
          ・保護構造IP67対応

      • VQZ1000/2000/3000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
          ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
          ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
                    VV5QZ32,VV5QZ35

      • SQ1000/2000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・省電力 消費電力:0.4W(標準)
          ・バルブの増減連が容易
          ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
          ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
          ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
          ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

      • VFR2000/3000/4000/5000/6000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・主弁構造が弾性体シール。
          ・豊富なサイズバリエーション。
          ・中・大型シリンダ駆動用。
          ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5

      • VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000:5ポートソレノイドバルブ
        • ・主弁構造がメタルシール。
          ・豊富なサイズバリエーション。
          ・中・大型シリンダ駆動用。
          ・豊富なマニホールドオプション。
          ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
          ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5

      • VF1000/3000/5000:5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
        • ・全波整流器内蔵(ACの場合)
          ・パイロット弁にストレーナ内蔵。
          ・マニホールド型式:VV5F1,VV5F3,VV5F5

      • DXT1215:高速応答パイロット式ソレノイドバルブ
        • ・高速応答:ON 2.5ms OFF 3ms
          ・大流量:330※L/min(ANR)
           ※一次側0.6MPa、差圧0.1MPaの場合
          ・保護構造:IP67
          ・省電力:1.5W(節電回路付)
          ・コンパクト
           全長:91.5mm、幅:16mm、高さ:34mm

    • 直動式5ポートソレノイドバルブ
      • VK3000:5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ
        • ・低消費電力タイプ(2W DC 低ワットタイプ)
          ・圧力は0MPaから使用可能。
          ・マニホールド型式:VV3K3

      • VS4*10:5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ
        • ・直動式ソレノイドバルブ。
          ・圧力は0MPaから使用可能。
          ・主弁構造はメタルシール方式。
          ・マニホールド型式:VVS410,VVS411

    • ISO5ポートソレノイドバルブ
      • VQ7-6/7-8:5ポートソレノイドバルブ/ISO規格準拠
        • ・ISO規格準拠バルブ。
          ・マニホールド型式:VV71,VV72

    • パイロット式4ポートソレノイドバルブ
      • SJ1000/2000/3000/4000:4ポートソレノイドバルブ
        • ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。
          ・ボディ幅6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
           10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)による省スペースタイプ。
          ・SJシリーズ5サイズのバルブ混載を実現
          ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。
          ・ワンサイドソレノイド。
          ・マニホールド型式:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4

  • スピードコントローラ
    • 汎用スピードコントローラ
      • AS***1F-A:プッシュロック式 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
          ・ハンドルの大型化
          ・チューブ着脱性向上
           挿入力Max.30%(8N)低減
           離脱力Max.20%(5N)低減※
           ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
          ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

      • AS***1FS:目盛付 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
           目盛窓により数値管理が可能
          ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
          ・流量の再現性が向上
          ・チューブの抜き差し向上
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

      • AS***1F:エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・コンパクト・軽量で優れた流量特性
           高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
          ・チューブ取付け方向が360°自由自在
           ユニバーサルタイプは、配管方向を360°自由に設定できます。
          ・適用チューブサイズにØ2サイズを追加
          ・最高使用圧力1MPaまで使用可能
          ・適用チューブ材質
           ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンの使用が可能です。
          ・ニードル弁抜け止め機構

      • AS***1FS-A:小型目盛付 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・高さ寸法最大5.5mm削減
          ・流量を数値管理可能な目盛窓
           副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
           作業工数、設定ミスを低減
          ・視認性向上
           360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易

      • JAS-L:プッシュロック式 薄形コンパクトタイプ
        • ・高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
           狭小スペースでの流量調整が可能
           六角レンチによる取付作業性の向上
          ・最低使用圧力 0.05MPa
          ・簡単プッシュロック式
          ・流量の再現性と操作性向上

      • JAS-SL:目盛付 薄形コンパクトタイプ
        • ・高さ寸法最大20.8mm削減
          ・流量を数値管理可能な目盛窓
           副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
           作業工数、設定ミスを低減
          ・スタッド位置右側/左側タイプを用意

      • AS***1F-U-A:Uniねじ プッシュロック式 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
          ・ハンドルの大型化
          ・チューブ着脱性向上
           挿入力Max.30%(8N)低減
           離脱力Max.20%(5N)低減※
           ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
          ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

      • AS***1FS-U:Uniねじ 目盛付 エルボタイプ
        • ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
           目盛窓により数値管理が可能
          ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
          ・流量の再現性が向上
          ・チューブの抜き差し向上
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

      • AS***1F-U:Uniねじ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・ガスケットシール方式のため、ねじ込み作業時間を1/3にする新しい管用ねじ。
          ・Rc, G, NPT, NPTFに適用。

      • AS***2F-A:プッシュロック式 インラインタイプ
        • ・パネルマウント取付追加
           工具不要、設置工数削減
          ・さまざまな作業工数の削減に貢献
           簡単プッシュロック式
           ハンドル外径:約2倍に拡大
          ・流量の再現性が向上
          ・軽量化:質量約27%Down
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

      • AS***2FS:目盛付 インラインタイプ
        • ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
           流量を数値管理可能な目盛窓
           4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
          ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
          ・流量の再現性が向上
          ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化

      • AS***2F:インラインタイプ
        • ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付
          ・インデックスプレート付。
          ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)

      • AS***2FS-A:小型目盛付 インラインタイプ
        • ・高さ寸法最大5.4mm削減
          ・流量を数値管理可能な目盛窓
           副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
           作業工数、設定ミスを低減
          ・パネルマウント取付追加
           工具不要、設置工数削減

      • AS***0P:プラグインタイプ
        • ・ワンタッチ管継手にダイレクト装着が可能!
          ・工具不要で取付け工数削減に貢献

      • AS***1F-3:インラインパネルマウントタイプ
        • ・パネル取付板厚:最大35mm

      • AS***0:金属 エルボタイプ
        • ・削減される配管工数とコスト
           アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。
          ・自由に設定できる配管方向
           スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
          ・低流量域での速度制御が容易
          ・等質の速度制御が可能
          ・ニードル弁抜け止め機構

      • AS*000:金属 インラインタイプ
        • ・スペースを取らないコンパクトサイズ
          ・低流量域での速度制御が容易
          ・等質の速度制御が可能
          ・ニードル弁抜け止め機構

      • AS420-900:大容量インラインタイプ
        • ・等質の速度制御が可能
          ・低流量域での速度制御が容易
          ・ニードル弁抜け止め機構

      • AS3500:金属 プッシュロック式 インラインタイプ
        • ・ワンタッチでニードルのロックが可能。

    • 低速制御用スピードコントローラ
      • AS-FM/FC-A:プッシュロック式 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/インラインタイプ
        • ・領域の分解能向上により、微調整が可能!
           1~50mm/s:AS-FM Series
           50~150mm/s:AS-FC Series

      • AS-FSM/FSC:目盛付 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/インラインタイプ
        • ・領域の分解能向上により、微調整が可能!
           1~50mm/s:AS-FM Series
           50~150mm/s:AS-FC Series

      • AS-FSM/FSC-A:小型目盛付 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/インラインタイプ
        • ・分解能向上により微調整が可能!
           1~50mm/s:AS-FSMA Series
           50~150mm/s:AS-FSCA Series
          ・流量を数値管理可能な目盛窓
           副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
           作業工数、設定ミスを低減
          ・視認性向上
           360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易

      • JAS-SML/SCL:目盛付 薄形コンパクトタイプ エルボタイプ
        • ・分解能向上により微調整が可能!
           1~50mm/s:JAS-SML Series
           50~150mm/s:JAS-SCL Series
          ・高さ寸法最大20.8mm削減
          ・流量を数値管理可能な目盛窓
           副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
           作業工数、設定ミスを低減

      • AS-FM:エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/インラインタイプ
        • ・10~50mm/secの低速制御に最適。
          ・ニードル回転数:10回転。

      • AS-***0M:金属ボディ エルボタイプ
        • ・10~50mm/secの低速制御に最適。
          ・ニードル回転数:10回転。

    • 特殊環境用スピードコントローラ
      • AS***1FG-A:ステンレス仕様 プッシュロック式 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・ステンレスタイプ
          ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
          ・ハンドルの大型化
          ・チューブ着脱性向上
           挿入力Max.30%(8N)低減
           離脱力Max.20%(5N)低減※
           ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
          ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)

      • AS***1FSG:ステンレス仕様 目盛付 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・ステンレスタイプ
          ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
           目盛窓により数値管理が可能
          ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
          ・流量の再現性が向上
          ・チューブの抜き差し向上

      • AS***1FG:ステンレス仕様 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
          ・金属材質部にSUS303を採用。

      • AS***1FSG-A:ステンレス仕様 小型目盛付 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ
        • ・高さ寸法最大5.5mm削減
          ・流量を数値管理可能な目盛窓
           副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
           作業工数、設定ミスを低減
          ・視認性向上
           360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易

      • ASG***F:ステンレス エルボタイプ
        • ・材質:SUS316
           シール材:特殊FKM
           シートリング:SUS303
          ・適用チューブ材質
           FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン

      • ASG***1:ステンレス (最高使用温度150℃仕様) エルボタイプ
        • ・外部オールステンレスにより耐食性向上
           高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
          ・最高使用温度:150℃
          ・NSF H1グリース使用
          ・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
          ・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
           ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
          ・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g

      • HF2A-ASG***1-V:耐水性向上ステンレス エルボタイプ
        • ・耐水構造、外部オールステンレスにより
           水滴飛散環境下での使用が可能
          ・金属材質:外部金属オールステンレスSUS316※1
          ・使用グリース:NSF H1グリース使用
          ・最高使用温度:150℃
          ・耐水性・洗浄性の向上
           ※1 SUS304(ボディA以外の外部金属)

      • AS***2FG-A:ステンレス仕様 プッシュロック式 インラインタイプ
        • ・ステンレスタイプ
          ・さまざまな作業工数の削減に貢献
           簡単プッシュロック式
           ハンドル外径:約2倍に拡大
          ・流量の再現性が向上
          ・軽量化:質量約27%Down

      • AS***2FSG:ステンレス仕様 目盛付 インラインタイプ
        • ・ステンレスタイプ
          ・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
           流量を数値管理可能な目盛窓
           4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
          ・大型化されたプッシュロック式ハンドル
          ・流量の再現性が向上

      • AS*0*1FG:ステンレス仕様 インラインタイプ
        • ・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
          ・金属材質部にSUS303を採用。

      • AS***2FSG-A:ステンレス仕様 小型目盛付 インラインタイプ
        • ・高さ寸法最大5.4mm削減
          ・流量を数値管理可能な目盛窓
           副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
           作業工数、設定ミスを低減
          ・パネルマウント取付追加
           工具不要、設置工数削減

      • ASG***2:ステンレス (最高使用温度150℃仕様) インラインタイプ
        • ・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上
           高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
          ・材質:SUS316(外部金属部)※、FKM(シール部)
           ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
          ・最高使用温度:150℃
          ・NSF H1グリース使用

      • ASB***1:外部オール金属 エルボタイプ
        • ・外部オール金属により耐環境性向上
          ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
          ・施工性向上
           チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
          ・軽 量:約28%削減(54g→39g)

      • ASBL***1:外部オール金属薄形 エルボタイプ
        • ・外部オール金属により耐環境性向上
          ・溶接スパッタ 粉塵 紫外線等の環境下での使用が可能
          ・六角レンチ取付による施工性向上
          ・配管の自由度向上(360°回転可能)
          ・取付時高さ低減 約30%削減(ハンドル全開時)
          ※21.2mm:ASBL23□1-01-06 ← 30.9mm:ASB22□1-01-06

      • AS***1F-X737:外部オール金属 エルボタイプ
        • ・外部オール金属※により耐環境性向上
           ※シール剤除く
          ・スパッタカバーを用意
           KQB2 / KQG2シリーズにも使用可能。

      • AS***1F-W2:難燃性(UL-94規格V-0相当) エルボタイプ
        • ・難燃性(UL-94規格V-0相当)
          ・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)

      • AS***1-F:金属ボディ 難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当) エルボタイプ
        • ・難燃性樹脂が標準仕様(UL-94規格V-0相当)

      • AS-1FPQ/1FPG:クリーンルーム用 エルボタイプ
        • ・クリーンルーム内で使用可能な低発塵タイプのスピードコントローラ。
           AS-FPQ:黄銅(無電解ニッケルめっき)
           AS-FPG:ステンレス(SUS304)
          ・AS-FPQ AS-FPG :樹脂部:ポリプロピレン樹脂。

    • 工具操作形スピードコントローラ
      • AS***1F-D:マイナスドライバ調整用 エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/インラインタイプ
        • ・マイナスドライバで流量調整が可能。
          ・不用意な手動操作を防止。

      • AS***0-D:マイナスドライバ調整用 金属ボディ エルボタイプ
        • ・マイナスドライバで流量調整が可能。
          ・不用意な手動操作を防止。

      • ASB***1-D:マイナスドライバ調整用 金属ボディ エルボタイプ
        • ・外部オール金属により耐環境性向上
          ・マイナスドライバで流量調整が可能
           不用意な手動操作を防止
          ・ニードルロック機構追加
           振動/衝撃による設定位置の変化を防止
           機械の安全性の向上に貢献
          ・小型化:高さ寸法28%削減(Gねじ、パッキンシールの場合)
          ・用途に応じて選べる2タイプ
           溶接環境向け、一般環境向け

      • AS***1F-W2D:マイナスドライバ調整用 難燃性 エルボタイプ
        • ・難燃性樹脂(UL-94規格 V-0相当)採用
          ・マイナスドライバ調整用
           マイナスドライバで不用意な手動操作を防止
          ・ねじの種類:Gねじ
          ・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)

      • AS***1F-T:タンパープルーフ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/インラインタイプ
        • ・専用工具で流量調整が可能。
          ・不用意な手動操作を防止。

      • AS***0-T:タンパープルーフ 金属ボディ エルボタイプ
        • ・専用工具で流量調整が可能。
          ・不用意な手動操作を防止。

      • ASB***1-H:六角レンチ調整用 目盛付 金属ボディ エルボタイプ
        • ・外部オール金属[目盛付]により耐環境性向上
           溶接スパッタ環境下での使用が可能(オプションBHタイプ)
           シリンダ取付前の流量設定により『作業工数削減』『設定ミス低減』に貢献
          ・目盛の印字により流量の数値管理が可能!
          ・工具操作で流量調整が可能
           不用意な手動操作を防止
          ・ニードルロック機構追加
           振動/衝撃による設定位置の変化を防止
           機械の安全性の向上に貢献
          ・用途に応じて選べる2タイプ
           溶接環境向け、一般環境向け

    • デュアルスピードコントローラ
      • ASD***F-A:プッシュロック式
        • ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
          ・工具不要、ハンドルの大型化
          ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能
          ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能
          ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能
          ・軽量化:質量約28%Down
          ・流量の再現性が向上

      • ASD***F:デュアルスピードコントローラ
        • ・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。
          ・シリンダの飛び出しを防止。
          ・単動シリンダの速度制御。

      • ASD***FM:低速制御用
        • ・10~50mm/secの低速制御に最適。
          ・ニードル回転数:10回転。

      • ASD***FG:ステンレス仕様
        • ・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
          ・金属材質部にSUS303を採用。

      • ASD***F-D:マイナスドライバ調整用
        • ・マイナスドライバで流量調整が可能。
          ・不用意な手動操作を防止。

      • ASD***F-T:タンパープルーフ
        • ・専用工具で流量調整が可能。
          ・不用意な手動操作を防止。

  • スピードエキゾーストコントローラ
    • ASV:スピードエキゾーストコントローラ
      • ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。
        ・シリンダの高速駆動に対応。

    • JASV:ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ/薄形コンパクトタイプ
      • ・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
        ・薄形コンパクトタイプ
         高さ: 12.7mm削減(49%削減)
        ・結露対策に貢献
        ・シリンダの高速駆動に対応
        ・プッシュロック式

  • クイックエキゾーストバルブ
    • AQ:クイックエキゾーストバルブ
      • ・豊富な機種。

  • チューブ
    • チューブ
      • T/TIA:ナイロンチューブ
        • ・一般配管用
          ・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
          ※ご使用の際はカタログをご参照ください

      • TS/TISA:ソフトナイロンチューブ
        • ・最高使用圧力1.7MPa以下(TS0604,20℃時)
          ※ご使用の際はカタログをご参照ください

      • TU/TIUB:ポリウレタンチューブ
        • ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)

      • TU/TS/T-X309:バイオマスチューブ
        • ・カーボンニュートラルに適したチューブ
          ・CO2削減量最大18.7kg
           注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
          ・化石燃料である石油由来原料の削減により
           脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献

          バイオマスチューブとは
          ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ

      • TU-X214:ポリウレタンチューブ
        • ・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
          ・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
          ・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
          ・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
          ・1巻長さ:20m

      • TUS:ソフトポリウレタンチューブ
        • ・最高使用圧力0.6MPa以下(20℃時)

      • TUH:ハードポリウレタンチューブ
        • ・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。

      • TUZ/TIUZB:耐摩耗チューブ
        • ・摩耗量:約1/3(当社ポリウレタンチューブTUシリーズ比較)

      • TUZC:耐摩耗チューブ クリアタイプ
        • ・摩耗量:約1/3(当社ポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
          ・クリアタイプ
           チューブ内部が視認できる透明性

      • TU-X217:食品衛生法適合ポリウレタンチューブ
        • ・食品衛生法適合
           昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に適合

    • 特殊環境用チューブ
      • TRS:FRソフトナイロンチューブ
        • ・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
          ・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)

      • TRB:FR2層チューブ
        • ・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時)
          ・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)

      • TRBU:FR2層ポリウレタンチューブ
        • ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
          ・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
          ・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。

      • TRBU-X259:難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ
        • ・管継手接続時、外層の剥離が不要
           作業時間短縮、施工性向上
          ・柔軟性向上(TRBU比)
          ・軽量/コンパクト
           質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
          ・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
          ・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)

      • TRTU:FR3層ポリウレタンチューブ
        • ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることで耐スパッタ寿命が向上
           (2層チューブの2倍)
          ・アーク溶接等の用途に対応。
          ・難燃性(UL-94規格V-0相当)

      • TAS:帯電防止ソフトナイロンチューブ
        • ・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
          ・帯電防止対策用。

      • TAU:帯電防止ポリウレタンチューブ
        • ・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時)
          ・帯電防止対策用。

    • フッ素樹脂/クリーンチューブ
      • TL/TIL:フッ素樹脂チューブ
        • ・材質:Super PFA
          ・使用温度(固定使用):-65~260℃

      • TLM/TILM:フッ素樹脂チューブ(PFA)
        • ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
          ・食品衛生法試験に適合。
          ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。

      • TH/TIH:FEPチューブ(フッ素樹脂)
        • ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
          ・食品衛生法適合試験に適合。
          ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
          ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
           ※サイズにより異なります。

      • TD/TID:軟質フッ素樹脂チューブ
        • ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
          ・食品衛生法適合試験に適合。
          ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
          ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
           ※サイズにより異なります。

      • TQ:軟質フッ素樹脂2層チューブ
        • ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
          ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
          ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。

      • TUE:フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ
        • ・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
           外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
          ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
          ・豊富なカラーバリエーション
           黒、白、青、半透明の4色を用意

      • TUL:フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ
        • ・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
          ・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
          ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)

      • TPH:ポリオレフィンチューブ
        • ・最高使用圧力ø4,ø6:1.0MPa ø8,ø10,ø12:0.7MPa(20℃時)

      • TPS:ソフトポリオレフィンチューブ
        • ・最高使用圧力ø4~ø12:0.7MPa(20℃時)

    • 金属チューブ
      • SGP:金属チューブ(市販品)
        • ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)相当
          ・呼び径:6A(1/8B)~50A(2B)
          ・市販品を購入してください。

    • ゴムホース
      • RH:ゴムホース(市販品)
        • ・空気用ゴムホース(JIS K 6332)タイプ1、クラスA相当
          ・呼び径:R1/8~R2
          ・市販品を購入してください。

  • サイレンサ
    • AN05~40:小型樹脂タイプ/おねじ
      • ・小型・軽量
        ・消音効果:30dB(A)

    • AN10~30-C:小型樹脂タイプ/ワンタッチ
      • ・ワンタッチ継手にそのまま接続できます。
        ・消音効果:30dB(A)

    • AN*00:金属ボディタイプ
      • ・金属ボディタイプ
        ・消音効果:30dB(A)

    • ANB1:38dB(A)高消音タイプ
      • ・高消音タイプ
        ・消音効果:38dB(A)

    • ANA1:40dB(A)高消音タイプ
      • ・高消音タイプ
        ・消音効果:40dB(A)

    • AN:BC焼結体
      • ・BC焼結体
        ・消音効果:13,16,18,21dB(A)

    • 25:金属ケースタイプ
      • ・金属ケースタイプ
        ・消音効果:19dB(A)

    • AN*02:高消音タイプ
      • ・高消音タイプ
        ・消音効果:35dB(A)

  • 排気絞り弁
    • ASN2:サイレンサ付排気絞り弁
      • ・高い消音特性(最大流量で消音効果20dB以上)
        ・電磁弁の排気ポートに直接取付が可能。

  • 残圧排気弁付スピードコントローラ
    • AS-E:残圧排気弁付スピードコントローラ
      • ・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
        ・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
        ・排気プッシュボタンは目立つ赤色。

  • ただし、オートスイッチ仕様・オーダーメイド仕様・特殊仕様は除く
  • 注:工場出荷ベースでRoHS対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS表示していますが、 発注時には担当営業にRoHS対応品と必ずご指示願います。

ご利用上の注意

  • 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
  • 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
  • SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
  • SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
  • 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
  • 本ソフトウェア内で表示されるやのボタンを押すと、ボタンが表示されている項目の説明が表示されます。(選定の結果、選択できない内容の説明も含まれている場合があります。)
  • 本ソフトウェアを快適に使うために、以下のブラウザーでのご利用を推奨します。
    Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

シリーズ:
品番:
チューブ内径: mm
ロッド径: mm
作動方式:
使用流体:
給油:
保証耐圧力: MPa
最高使用圧力: MPa
最低使用圧力: MPa
周囲温度および使用流体温度: ℃
クッション:
接続口径:
閉じる
シリーズ:
品番:
接続形式:
作動方式:
切替方式:
弁構造:
最高使用圧力: MPa
最低使用圧力: MPa
周囲温度および使用流体温度: ℃
最大作動頻度: Hz
4(A)/2(B) 接続口径:
3/5(E) 接続口径:
1→4/2(P→A/B) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
2/4→5/3(A/B→E) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
1→4/2(P→A/B) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
2/4→3/5(A/B→E) 音速コンダクタンス C: dm3/(s・bar)
閉じる
シリーズ:
品番:
使用流体:
保証耐圧力: MPa
最高使用圧力: MPa
最低使用圧力: MPa
周囲温度および使用流体温度: ℃
制御流れ音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
制御流れ臨界圧力比 b:
自由流れ音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
自由流れ臨界圧力比 b:
接続口径:
接続口径:
閉じる
シリーズ:
品番:
使用流体:
保証耐圧力: MPa
最高使用圧力: MPa
最低使用圧力: MPa
周囲温度および使用流体温度: ℃
IN⇒OUT 音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
IN⇒OUT 臨界圧力比 b:
OUT⇒EXH 音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
OUT⇒EXH 臨界圧力比 b:
接続口径:
接続口径:
閉じる
シリーズ:
品番:
使用流体:
外径: mm
内径: mm
最高使用圧力(20℃): MPa
最小曲げ半径: mm
使用温度: ℃
材質:
閉じる
シリーズ:
品番:
使用流体:
最高使用圧力: MPa
消音効果: dB(A)
周囲温度および使用流体温度: ℃
音速コンダクタンス C: dm³/(s・bar)
質量: g
全長: mm
最大直径: mm
接続口径:
閉じる

前の画面に戻ります。

計算中です。しばらくお待ちください…